欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金及其合金

  • 2021.09.28 13:47:36
  • 米思米
  • 1582

 金作为贵金属的有代表性的金属,一直多用于装饰品和金币等方面。但在另一方面,由于它的导电性良好,因此,被用于进行过镀金等处理的电极端子等器件上。也大量用于半导体和连接器等。在半导体的密封成型和金属端子的嵌件成型方面,它有与塑料材料相接触的机会。由于金的材料价格昂贵,因此,作为机械部件材料存在有疏远感。但在此,希望能了解一下一般性的金的物理性质。

 金的一般性质 
    ・氧化性良好
    ・耐腐蚀性良好
    ・延展性良好
    ・面心立方

晶格结构

金的种类

成分

拉伸强度

延伸率

硬度

24K金 (纯金)

金100%

13.3kgf/mm2

45%

25HB

18K金

金75%、铜2.33%、镍17.3%、锌5.47%

-

-

220〜240HV

14K金

金58.3%、铜23.5%、镍12.2%、锌6%

-

-

150〜170HV

10K金

金41.7%、铜32.8%、镍17.1%、锌8.4%

-

-

130〜150HV

纺纱用

金70%、银30%

65kgf/mm2

-

-

牙科用合金1

金79〜92.5%、银3〜12%、铜2〜4.5%、锌0.5%以下、钯0.5%以下、铂0.5%以下

21〜31.5kgf/mm2

20〜35%

45〜70HB

牙科用合金2

金65〜70%、银7〜12%、铜6〜10%、锌1〜2%以下、钯10〜12%以下、铂4%以下

35〜39.9kgf/mm2

9〜18%

105〜115HB

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities